Publique sus productos
ModiFly suspended
ModiFly suspended
    Signify

    ModiFly suspended

    Traducido por Google,
    ModiFly es el nuevo héroe de acción para el diseño de iluminación. Esta innovación de iluminación de próxima generación lo tiene todo: forma contemporánea, libertad de diseño infinita y rendimiento indiscutible. Simple, pero sofisticado, ModiFly tiene un estilo que se presta perfectamente para una variedad de espacios que incluyen oficinas abiertas, educación y entornos minoristas, donde la comodidad visual y la continuidad del diseño son esenciales.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Fully articulating Bi-Link, Tri-Link & Quad-Link joints give you unlimited design options
      • Slim 4.5"x2.5" housing available to mount in grids, drywall, or open ceilings
      • Vertical Light Guide technology produces a controlled batwing distribution with 72% downlight and up to 16ft o.c. spacing
      • Select configurations contribute toward satisfying features L04 and L07 under the WELL Building Standard
      • Available with DLC Standard or Premium for select configurations
      Product Features:
      • Available in 2ft, 4ft, 5ft, 6ft & 8ft linear lengths
      • Multiple drivers and systems to choose from including 0-10V, SpaceWise, Interact, PoE, Tunable White & Lutron
      • Choose from 6 standard paint finishes, including new Halo Gold, Silver Nova & Venom Black
      • Seven lumen package ranging from 1500lm/4ft to 4500lm/4ft in 500lm steps
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModiFly_suspended
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz