Publique sus productos
ModiFly wall
ModiFly wall
    Signify

    ModiFly wall

    Traducido por Google,
    Simples, pero sofisticadas, tanto las luminarias suspendidas como las de montaje en pared ModiFly tienen un estilo que se presta perfectamente para una variedad de espacios que incluyen oficinas abiertas, educación, comercio minorista y entornos de atención médica donde la comodidad visual y la continuidad del diseño son esenciales.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Seamlessly transition from wall mount to suspended luminaires using bi, tri and quad links
      • Fully articulating Bi-Link, Tri-Link & Quad-Link joints give you unlimited design options
      • Added array of LEDs along luminaire underside for uniform wallside illumination
      • ADA compliant with slim 4.5"x2.8" wall mount housing
      • Vertical Light Guide technology produces a controlled batwing distribution with 80% downlight
      • Select configurations contribute toward satisfying features L04 and L07 under the WELL Building Standard
      • For offices, schools, healthcare, and hospitality environments
      Product Features:
      • Available in 2ft, 4ft, 5ft, 6ft & 8ft linear lengths
      • Multiple drivers and systems to choose from including 0-10V, PoE, Tunable White & Lutron
      • Choose from 6 standard paint finishes, including new Hero Gold, Silver Nova & Venom Black
      • Seven lumen packages ranging from 1500lm/4ft to 3500lm/4ft in 500lm steps
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModiFly_wall
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz