Publique sus productos
OmniSpot LED Recessed Multiple
OmniSpot LED Recessed Multiple
    Signify

    OmniSpot LED Recessed Multiple

    Traducido por Google,
    Nuestros múltiples Lightolier OmniSpot LED empotrados mejorados ahora están disponibles con la tecnología AccuRender de Signify, un CRI 90 altamente eficaz. Diseñado para una especificación fácil y una instalación rápida. Incluso los cambios de última hora en el diseño de la iluminación no tendrán por qué ser una pérdida de tiempo. Porque… el tiempo es dinero.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Utilizes the same LED technology and reflectors as our track heads, providing performance consistency and design continuity within existing space
      • Increases lighting design flexibility with field changeable optics and accessories
      • Provides streamline professional look for all types of needs
      • LED Color Recipes: Crisp White, Premium White, and Premium Color options available
      Product Features:
      • High center beam candle power from each individual head
      • Plug & Play architecture allows for quick light engine installation
      • Efficacies up to 100lm/W
      • Myriad of possibilities with accessories and reflectors
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOmniSpot_LED_Recessed_Multiple
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Track
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz