Publique sus productos
OmniSpot LED Track Heads
OmniSpot LED Track Heads
    Signify

    OmniSpot LED Track Heads

    Traducido por Google,
    Nuestro cilindro OmniSpot LED actualizado ahora está disponible con la tecnología AccuRender de Signify, un CRI 90 altamente eficaz. Diseñado para cumplir con los desafíos minoristas más exigentes a través de una estética elegante y discreta, al tiempo que proporciona un alto rendimiento de iluminación y potencia de haz central. OmniSpot permite menos de 1" de espacio entre el cabezal del riel y el riel en el techo, lo que lo hace perfecto para una variedad de aplicaciones.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Compact, sleek aesthetic with no visible heat sink
      • Excellent beam control with industry leading center beam candlepower up to 30,000
      • Very unobtrusive track head at less than 1" of space between the track and track head
      • Variety of adapters available, making installation a breeze
      • Superior optical control designed for retail & hospitality applications
      Product Features:
      • 4 interchangeable beam spread options: 11°, 18°, 24°, 36°
      • Snoot, hex cell, and diffusion films available to customize your lighting needs
      • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
      • Efficacies up to 116lm/W
      • ELV dimming
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOmniSpot_LED_Track_Heads
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Track
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz