Publique sus productos
Optima LED post top (OT10-OT20)
Optima LED post top (OT10-OT20)
    Signify

    Optima LED post top (OT10-OT20)

    Traducido por Google,
    Las luminarias Lumec Optima LED post top son la elección perfecta para proyectos urbanos como calles, aceras y espacios públicos que exigen un poco más de detalle. Esta luminaria atemporal está fabricada con materiales de primera calidad, es fácil de mantener y añade un aspecto decorativo distintivo a cualquier ambiente contemporáneo. Junto con la última tecnología LED, su clasificación IP66, múltiples salidas de lúmenes, varias opciones de estilo de luminaria y opciones de control de ahorro de energía se adaptan bien para cumplir con una amplia gama de requisitos de proyectos.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOptima_LED_post_top_OT10-OT20
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz