Publique sus productos
PowerForm LED high output floodlight PFF Gen2
PowerForm LED high output floodlight PFF Gen2
    Signify

    PowerForm LED high output floodlight PFF Gen2

    Traducido por Google,
    Los proyectores LED Gardco PowerForm ofrecen una iluminación excepcional para espacios amplios y de alto tránsito, como terminales de aeropuertos, estaciones de ferrocarril, muelles y embarcaderos, garantizando la seguridad y visibilidad de su valiosa carga. Con un diseño modular y una variedad de ópticas, incluyendo la óptica exclusiva PowerForm para plataformas aeroportuarias, estos proyectores proporcionan una iluminación potente y uniforme de hasta 138 600 lúmenes (equivalente a más de 15 000 W de lámparas HID). Ya sea que necesite iluminar grandes espacios o destacar zonas críticas y fachadas de edificios, PowerForm garantiza un rendimiento superior y una reducción en los costos de energía y mantenimiento.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Combines pole mounted area luminaires and floodlights in one family for a consistent aesthetic look across your outdoor site (see PowerForm Area PFAS)
      • A wide variety of sizes, lumen outputs, mounting options and optical distributions increase flexibility
      • Achieves optimal light levels with fewer luminaires compared to traditional 1500W HID solutions
      • Further enhance savings through optional controls
      Product Features:
      • Modular housing, available in four sizes offering 3, 4, 5, or 6 LED modules
      • Light output ranging from over 42,000 to 138,600 lumens
      • Four symmetric and asymmetric NEMA optical distributions, including an exclusive Airport Apron (AIRP) optic with low glare and excellent coverage
      • IK10 high-impact rating and IP66-rated optical assemblies and electrical housing
      • Slipfitter and yoke mount available, both with Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration ratings
      • Slipflitter aiming from -6 to 204 degrees for extensive flexibility in aiming both facades and critical zones
      • Control options include 5-pin and 7-pin twist lock receptacles and photocell button
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPowerForm_LED_high_output_floodlight_PFF_Gen2
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz