Publique sus productos
RL4 Path Light
RL4 Path Light
    Signify

    RL4 Path Light

    Traducido por Google,
    La serie RL de luces de camino de bajo voltaje tiene el encanto y el carácter único de Tudor y Horizons reflejados en su estilo individual. Ambos crean un ambiente luminiscente suave, libre de deslumbramiento, debido a su fuente de luz oculta. El LED de ahorro de energía está disponible para garantizar una distribución uniforme de la luz y una larga vida útil.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Ensures lasting beauty and durability
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Cast aluminum construction
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP66 rated
      • Available with conventional and LED technology
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRL4_Path_Light
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz