Publique sus productos
RoadFocus LED Cobra Head - Medium (RFM)
RoadFocus LED Cobra Head - Medium (RFM)
    Signify

    RoadFocus LED Cobra Head - Medium (RFM)

    Traducido por Google,
    Con las nuevas luminarias LED RoadFocus Cobra Head de Lumec, ahora puede actualizar su iluminación vial a tecnología LED de forma fiable, ahorrando energía, costes de mantenimiento y operación, y contribuyendo a la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, disfrutará de un rendimiento superior al de las luminarias de descarga de alta intensidad (HID), conservando el familiar diseño Cobra Head. Además de una mayor emisión de luz con una excelente uniformidad, las luminarias LED RoadFocus pueden ayudar a optimizar los costes y la eficiencia de los flujos de trabajo. Nuestras luminarias tienen un precio competitivo y se adaptan fácilmente a las infraestructuras existentes, para que solo compre lo que necesita, cuando lo necesita. Con tres tamaños, un diseño elegante y discreto, y numerosas opciones, RoadFocus extiende la misma estética uniforme a todas sus aplicaciones viales. Las luminarias LED RoadFocus son la única solución de iluminación vial que necesitará.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Provides uniform, high performance illumination
      • Seamless integration in new and existing installations
      • Expedited return on investment
      • Field upgradable connected lighting solutions
      • Includes Service tag, Philips innovative way to provide assistance throughout the life of the product.
      Product Features:
      • Full range of precision optics
      • Internal shielding available
      • Zero uplight
      • IP66 rated light engines
      • Broadest range of control solutions available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRoadFocus_LED_Cobra_Head_-_Medium_RFM
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Road and street
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz