Publique sus productos
RoadFocus LED off road Cobra Head - Large (RFL)
RoadFocus LED off road Cobra Head - Large (RFL)
    Signify

    RoadFocus LED off road Cobra Head - Large (RFL)

    Traducido por Google,
    No todas las aplicaciones viales son iguales. Las luminarias de cabeza de cobra todoterreno RoadFocus LED de Lumec ofrecen una solución versátil para aplicaciones que están fuera del alcance de la iluminación vial tradicional. Combinado con ópticas especializadas para usarse en una aplicación de inclinación, el adaptador de nudillos puede abordar incluso la instalación más difícil. Desde calles tradicionales hasta aplicaciones todo terreno, la familia de productos RoadFocus lo ayudará a simplificar su selección de luminarias.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Design flexibility for off road applications
      • Specially designed off road optics maximize the light to the roadway
      • Provides uniform, high performance illumination
      • Simplifies your luminaire selection with a complete family of product
      • Includes Service tag, Philips innovative way to provide assistance throughout the life of the product.
      Product Features:
      • Versatile knuckle adapter that can be mounted vertically or horizontally
      • Variable tilt between -5° and +45° (5° steps)
      • Angle indicator shows precise angle by gravity needle.
      • Rachet-style adjustment allows verification of aiming prior to tightening and final setup
      • Range of control solutions available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRoadFocus_LED_off_road_Cobra_Head_-_Large_RFL
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Road and street
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz