Publique sus productos
RoadView LED roadway luminaire - medium (RVM)
RoadView LED roadway luminaire - medium (RVM)
    Signify

    RoadView LED roadway luminaire - medium (RVM)

    Traducido por Google,
    Las luminarias viales LED RoadView de Lumec se crearon para ayudar a los responsables de iluminar nuestras calles y carreteras a tener éxito en sus objetivos de diseño de iluminación. Impulsado por la última tecnología LED y con un innovador diseño de gestión térmica, RoadView ofrece un rendimiento y valor excepcionales. Esta luminaria versátil se puede adaptar a las especificaciones únicas de cada proyecto al ofrecer múltiples tableros LED y opciones de vataje.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Compatible with a full range of lighting control systems
      • Up to 100,000 hour rated life
      • Reduces amount of wasted light
      • Easy to install and maintain
      • Improved illuminance and uniformity
      Product Features:
      • Versatile and expandable LED boards
      • Highly efficient IP66 optics
      • 3G vibration rated
      • Tool-free access to electrical compartment
      • 360 degree rotatable twist-lock photocell receptacle
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRoadView_LED_roadway_luminaire_-_medium_RVM
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Road and street
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz