Publique sus productos
Serenade DSX LED post top (S55)
Serenade DSX LED post top (S55)
    Signify

    Serenade DSX LED post top (S55)

    Traducido por Google,
    Las luminarias de poste LED Serenade DSX de Lumec son un hermoso elemento básico de elegancia y sutileza con un corazón poderoso y brillante. Se puede utilizar para acentuar cualquier entorno sin importar cuán duras puedan ser las condiciones predominantes. La Serenade es una luminaria sencilla y sensata, diseñada para brindar rendimiento y confiabilidad.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Low uplight reduces light pollution
      • Keeps optics free of contaminants
      • Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
      • Simple and fast maintenance
      Product Features:
      • Complete IP66 rated luminaire
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSerenade_DSX_LED_post_top_S55
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz