Publique sus productos
SlenderForm LED canopy SFC Gen2
SlenderForm LED canopy SFC Gen2
    Signify

    SlenderForm LED canopy SFC Gen2

    Traducido por Google,
    Las luminarias de techo Gardco SlenderForm SFC/SFCR combinan ingeniería práctica y una estética minimalista. Caracterizadas por sus eficientes LED de alto rendimiento, su elegante diseño de perfil bajo de 7,6 cm (3 pulgadas) y su robusta construcción, las SlenderForm aportan durabilidad y un estilo exquisito a cualquier entorno. Perfectas para marquesinas o techos exteriores, sus distintivos perfiles dobles permiten que la unidad se integre armoniosamente en su entorno, tanto en superficie como empotrada.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Sustained performance
      • Uncompromised quality
      • Long LED system life
      • Increased light output and greater efficiency over HID sources
      • Enables intuitive and efficient installation
      Product Features:
      • Rugged extruded aluminum housing
      • Integrated heat sinks
      • IP65 rated with IP66 modules
      • Four unique distribution patterns
      • Quick mount plate
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSlenderForm_LED_canopy_SFC_Gen2
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Garage & canopy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz