Publique sus productos
SlenderForm LED recessed canopy SFCR Gen2
SlenderForm LED recessed canopy SFCR Gen2
    Signify

    SlenderForm LED recessed canopy SFCR Gen2

    Traducido por Google,
    Las luminarias de techo Gardco SlenderForm SFC/SFCR combinan ingeniería práctica y una estética minimalista. Caracterizadas por sus eficientes LED de alto rendimiento, su elegante diseño de perfil bajo de 7,6 cm (3 pulgadas) y su robusta construcción, las SlenderForm aportan durabilidad y un estilo exquisito a cualquier entorno. Perfectas para marquesinas o techos exteriores, sus distintivos perfiles dobles permiten que la unidad se integre armoniosamente en su entorno, tanto en superficie como empotrada.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Sustained performance
      • Uncompromised quality
      • Long LED system life
      • Increased light output and greater efficiency over HID sources
      • Enables intuitive and efficient installation
      Product Features:
      • Rugged extruded aluminum housing
      • Integrated heat sinks
      • IP65 rated with IP66 rated modules
      • Four unique distribution patterns
      • Quick mount plate
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSlenderForm_LED_recessed_canopy_SFCR_Gen2
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Garage & canopy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz