Publique sus productos
SlimSurface LED Downlight
SlimSurface LED Downlight
    Signify

    SlimSurface LED Downlight

    Traducido por Google,
    SlimSurface LED es una luz descendente de bajo perfil diseñada para aplicaciones de montaje en techo o pared. Esta luminaria de 0,625" de espesor ofrece la apariencia de una luz descendente empotrada, pero en realidad está montada en la superficie.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • The thinnest available solution with an integral driver for existing J-boxes or new construction
      • Provides an affordable alternative to Air-Seal IC recessed housings or Fire-Rated boxes
      • Glare controlling lens for comfortable light distribution
      Product Features:
      • Choice of design with square and round apertures
      • Efficacy: 42-70 lm/w
      • 50,000 hour rated life
      • Dimming: Triac (10%), 0-10V
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSlimSurface_LED_Downlight
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz