Publique sus productos
SoleCity Street and Area Small (ULS100)
SoleCity Street and Area Small (ULS100)
    Signify

    SoleCity Street and Area Small (ULS100)

    Traducido por Google,
    Múltiples productos para exteriores, un estilo exclusivo. Sabemos que nuestros clientes quieren uniformidad en el diseño, un estilo óptimo, un rendimiento superior, pero también productos sostenibles y de bajo consumo energético. SoleCity es una línea integral de soluciones de iluminación LED para exteriores de alta eficiencia con una línea complementaria de muebles modernos. La Colección SoleCity ayudará a crear la identidad de una ciudad y desarrollar el orgullo de la ciudad con una amplia gama de productos diseñados con un estilo distintivo distinguido, moderno, elegante e impecable. Con SoleCity, también tiene el beneficio adicional de personalizar los productos para lograr una apariencia verdaderamente única. La columna de luz LED y el bolardo LED se pueden personalizar eligiendo entre una variedad de acabados decorativos.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Ensures maximum reliability and safety
      • Lower degradation of light output over product lifespan
      • Component lifetime up to 100,000 hours
      • Construction protects light source and electrical components from degradation caused by environmental pollutants
      • Uniform light distribution with better light trespass control
      Product Features:
      • High-performance white LEDs
      • Placement of driver and electrical components away from the LEDs
      • IP66-rated
      • Dedicated LED optics
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSoleCity_Street_and_Area_Small_ULS100
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz