Publique sus productos
StreetView LED Cobra Head (SVM)
StreetView LED Cobra Head (SVM)
    Signify

    StreetView LED Cobra Head (SVM)

    Traducido por Google,
    Cuando un rendimiento superior y un precio bajo se unen para satisfacer la necesidad de un cliente. La luminaria Lumec StreetView LED está diseñada para muchas aplicaciones que requieren una iluminación de intensidad media. Iluminará eficientemente caminos colectores, calles de ciudades, puentes y pasos elevados, y también es una gran opción para caminos locales y calles residenciales. El diseño y la óptica eficientes hacen que StreetView sea perfecto para las necesidades de iluminación de carreteras pequeñas y medianas, ya que garantizará la máxima fiabilidad y seguridad por la noche tanto para los conductores como para los ciudadanos. Y para aumentar el encanto, StreetView es tan fácil de instalar como de mantener. Impulsada por una plataforma LED de Philips inspirada en la famosa plataforma LEDgine y con un innovador diseño de gestión térmica, esta nueva luminaria LED tiene dos ventajas principales: un rendimiento excepcional y un valor inigualable.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Provides high-quality, uniform light distribution
      • LEDs are protected from degradation
      • Component lifespan of up to 100,000 hours
      • Quick installation and easy maintenance
      • Reduces pole and bracket investment
      Product Features:
      • Dedicated LED optics
      • IP66-rated sealed light engine
      • Innovative thermal management
      • Tool-free access to electrical compartment
      • Lightweight with low EPA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStreetView_LED_Cobra_Head_SVM
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Road and street
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz