Publique sus productos
Transit LED pendant (TR20)
Transit LED pendant (TR20)
    Signify

    Transit LED pendant (TR20)

    Traducido por Google,
    La versatilidad y el carácter de las luminarias colgantes y de poste LED Transit de Lumec son evidentes. Combinando un aspecto industrial impresionante con un rendimiento fotométrico excepcional, las luminarias Transit combinan un estilo moderno y tradicional con una ingeniería de vanguardia que han convertido a las luminarias Lumec en la elección perfecta para la iluminación eficaz de áreas urbanas. Cómodo a cualquier altura de montaje con una amplia selección de ópticas, opciones de estilo y salidas de lúmenes hacen de Transit una elección sensata para las necesidades de iluminación de su proyecto.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Specific mounting options designed for Transit luminaires maintain harmony in your project’s design
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,530 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTransit_LED_pendant_TR20
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz