Publique sus productos
TruGroove cove
TruGroove cove
    Signify

    TruGroove cove

    Traducido por Google,
    TruGroove Cove crea un ambiente con iluminación suave y de bajo deslumbramiento, con un techo liso y sin vetas. Ajustando los ángulos de instalación, puede determinar la distribución de la luz, y las diversas opciones de flujo luminoso le permiten dirigir la cantidad precisa de luz en su espacio.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Highly-controlled asymmetric light throw
      • Single spec housing that can adjust the peak candela angle based on mounting orientation
      • High performance in a smaller than 5"x2" cross-section
      • Free of striations and any "socket shadow" effects.
      Product Features:
      • 8 lumen packages from 1000 lm/4ft to 6000 lm/4ft
      • 5 color temperatures ranging from 2700K to 5000K with 90 CRI option
      • Focus and Fill optics
      • Module lengths to create runs in 6" increments
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTruGroove_cove
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz