Publique sus productos
TruGroove shapes
TruGroove shapes
    Signify

    TruGroove shapes

    Traducido por Google,
    Los cuadrados y cruces TruGroove ofrecen una forma divertida y original de iluminar cualquier espacio. Perfectos para oficinas, hostelería y comercios. Ahora puede crear patrones luminosos que realzan el entorno construido. Utilice las formas TruGroove junto con una variedad de opciones de montaje, incluyendo opciones lineales suspendidas, empotradas, perimetrales, de superficie y de pared.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Square, Rectangle, and Cross shapes available in two sizes each
      • Direct and Direct/Indirect configurations
      • One-piece units with no endcaps or joiner kits required
      Product Features:
      • Product options that match and compliment the rest of the TruGroove family
      • Maximum 4000lm/4ft in Direct and 6800lm/4ft for Direct/Indirect configurations
      • High performance optics and specs with a decorative touch
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTruGroove_shapes
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz