Publique sus productos
TunnelView LED Small (TULS)
TunnelView LED Small (TULS)
    Signify

    TunnelView LED Small (TULS)

    Traducido por Google,
    Las luminarias de túnel/paso subterráneo Lumec TunnelView proporcionan un reemplazo perfecto de las luminarias HID existentes. Esta luminaria está disponible en tres tamaños, ofrece múltiples paquetes de lúmenes y una gama completa de distribuciones ópticas, lo que la convierte en una solución excepcional para todo tipo de aplicaciones de túneles y pasos subterráneos. Incluye Service Tag, la forma innovadora de Signify de brindar asistencia durante la vida útil del producto.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Rugged design optimized to withstand harsh environments
      • Sleek profile preserves headroom in Tunnels
      • Light weight and installer friendly
      Product Features:
      • Three sizes for application flexibility
      • Nine optical distributions for maximum versatility
      • 2700K, 3000K, or 4000K Color temperatures
      • Extensive mounting options from fixed or adjustable to swivel
      • Controls options: DALI, Sensor Ready, Dimming
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTunnelView_LED_Small_TULS
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Tunnel and underpass lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz