Publique sus productos
UrbanScape LED Post Top Comfort (MPTC-C) - Gen2
Signify

UrbanScape LED Post Top Comfort (MPTC-C) - Gen2

Traducido por Google,
La luminaria LED para postes Lumec UrbanScape presenta soluciones flexibles y robustas de ahorro de energía para la iluminación arquitectónica urbana de estilo tradicional. Coronado con un capó ornamental, el modelo post top viene con una lente plana para resaltar la delgadez de los LED. Incluye Service Tag, forma innovadora de brindar asistencia durante toda la vida útil del producto.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    Product Features:
    • Comfort optics offer low glare for increased visual comfort
    • Full cutoff with 0% uplight
    • Complete luminaire is IP66 rated
    • Type 1,2,3,4 and 5 distributions available
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUrbanScape-LED-Post-Top-Comfort-MPTC-C-Gen2
  • Familia de productoLumec
  • Grupo de productosPosttop
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores