Publique sus productos
UrbanScape LED Post-Top (MPTC)
UrbanScape LED Post-Top (MPTC)
    Signify

    UrbanScape LED Post-Top (MPTC)

    Traducido por Google,
    La luminaria post-top Lumec UrbanScape LED presenta soluciones flexibles y robustas de ahorro de energía para la iluminación arquitectónica urbana de estilo moderno. Con su capota ligeramente redondeada, el modelo post-top viene con una lente plana para resaltar la delgadez de los LED. La luminaria proporciona una iluminación atractiva por la noche, añadiendo atractivo al entorno y promoviendo un uso seguro del entorno.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Optimized LED efficiency and life
      • Reduces light pollution, dark-sky friendly
      • Ensures durability and reliability in harsh environmental conditions
      • Maximizes pole spacings
      • Superior light quality and uniformity
      Product Features:
      • Optimal thermal design
      • Full cutoff with 0% uplight
      • Complete luminaire is IP66 rated
      • Optical systems composed of high performance refractor lenses
      • Dedicated LED optics
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUrbanScape_LED_Post-Top_MPTC
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz