Publique sus productos
CHOVATEK CONSTRUCTOR - Membrana impermeabilizante de asfalto modificado APP.
Sika

CHOVATEK CONSTRUCTOR - Membrana impermeabilizante de asfalto modificado APP.

CHOVATEK CONSTRUCTOR con refuerzo de fibra de vidrio, es una membrana asfáltica modificada con APP (Polipropileno Atactico), que le proporcionan características de alta funcionalidad. Con acabado en la cara superior de gravilla ceramizada o arena o polietileno (pedido especial) y acabado inferior de polietileno. Él acabado final arenado generalmente se utiliza bajo acabados o recubrimientos adicionales tales como tejas, enladrillados, losetas cerámicas, firmes de concreto y carpetas asfálticas. La gravilla protege a la membrana proporcionándole una apariencia agradable y se utiliza como acabado final.
Especificaciones
  • CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS • Por sus características físico-químicas proporciona excelente resistencia, durabilidad y elasticidad para ser empleado en lugares con alta temperatura y/o climas con temperaturas bajas moderadas para impermeabilizar superficies con medianos movimientos térmico-estructurales. • Posee excelente resistencia a los rayos ultravioleta y a la acción mecánica, así como a los choques térmicos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaChovatek_Constructor
  • Familia de productoChovateK®
  • Grupo de productosBituminous Sheet Waterproofing Membranes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enMéxico
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 55 56.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHot-Applied Rubberized Asphalt Protected Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13 11
  • Título OmniClass Asphalt Multi Layer Roof Membranes