Publique sus productos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI

Traducido por Google,
El mortero de reparación SikaEmaco®-488 CI es un producto monocomponente, de contracción compensada y reforzado con fibra que contiene un inhibidor de corrosión integrado. Se puede aplicar verticalmente o por encima de la cabeza mediante pulverización a baja presión o con llana manual.
Especificaciones
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Only requires the addition of potable water • Achieves a tenacious bond to substrate without the need for abonding agent • Low-pressure sprayability improves placement speed and minimizes rebound for low waste • Sulfate-resistant and freeze/thaw durable for use in harsh environments • Very low chloride permeability and an integral corrosion inhibitor protects reinforcing steel • High early and ultimate compressive, flexural, and bond strengths for long-lasting, durable repairs • Low shrinkage produces stable, durable bond • NSF/ANSI Std 61 certified for drinking water systems

    APPLICATIONS • Interior and exterior • Vertical and overhead • Severe service environments such as sewer, lift stations, marine structures, and water collection

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaEmaco-488-CI
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniClass Repair Mortars