Publique sus productos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545

Traducido por Google,
SikaEmaco® T 545 es un mortero monocomponente de fraguado y endurecimiento rápido, vertible, para reparación y colocación, que cumple con los requisitos de la clase R4 según la norma EN 1504-3. SikaEmaco® T 545 es un material listo para usar que contiene cemento de fosfato de magnesia, sílice fina, arenas bien granuladas y aditivos especiales que proporcionan una rápida acumulación de resistencia incluso a temperaturas bajo cero, una mayor durabilidad y una baja contracción por secado. Cuando se mezcla con agua, SikaEmaco® T 545 forma un mortero con consistencia fluida que se puede aplicar fácilmente a mano en espesores desde 10 hasta 50 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaEmaco-T-545
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniClass Repair Mortars