Publique sus productos
Mortar admixtures, SikaLatex®-600
Sika

Mortar admixtures, SikaLatex®-600

Traducido por Google,
SikaLatex®-600 es una fórmula especial de polímeros acrílicos y modificadores diseñada para usarse como aditivo para mezclas de cemento y otros materiales de construcción altamente alcalinos. SikaLatex®-600 es un líquido blanco lechoso con una viscosidad ligeramente superior a la del agua.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaLatex-600
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de productosCementitious Waterproofing Coatings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioCemento Modificado con Polímero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
  • Descripción Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 16 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPolymer Modified Cement Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Título OmniClass Acrylic Modified Cement Waterproofing