Publique sus productos
THERMOTEK MAX 7 -  Impermeabilizante Acrílico y Aislante Térmico
Sika

THERMOTEK MAX 7 - Impermeabilizante Acrílico y Aislante Térmico

THERMOTEK® MAX 7 Tipo 7A impermeabilizante y aislante térmico acrílico elastomérico, en emulsión acuosa de aplicación en frío. Elaborado con resinas estiren - acrílicas que brindan excelentes características de adherencia, elasticidad y durabilidad con cargas de partículas cerámicas de gran resistencia a la conductividad térmica, confiriéndole características de reflectividad y aislamiento térmico.
Especificaciones
  • CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS • Proporciona una excelente protección térmica debido a su alta reflectividad térmica (color blanco), reduciendo significativamente la temperatura en el interior de las áreas protegidas, (color blanco) este desempeño dependerá de las condiciones ambientales y envolvente térmica de la estructura. • Esta propiedad permite un ahorro considerable de energía debido al menor uso de aparatos de aire acondicionado haciendo más eficiente el funcionamiento de los mismos. • En acabado blanco refleja la luz a solar más de un 80%. • Posee excelente resistencia al intemperismo (cambios bruscos de temperatura, choque térmico, lluvia, ambientes salinos, etc.) • No forma barrera de vapor, permitiendo que el sustrato o estructura pierda humedad y se seque. • Por su elasticidad soporta los movimientos estructurales de contracción y expansión normales de toda construcción.• Se adhiere con gran firmeza sobre los principales materiales de construcción tales como: Concreto, fibrocemento, mortero, lámina, etc. • Puede aplicarse sobre impermeabilizaciones asfálticas viejas o deterioradas de no más de un año, previa preparación de la superficie. • Es ecológico, ya que no contiene solventes orgánicos ni contaminantes tóxicos o dañinos a las personas o al medio ambiente.• Excelente poder cubriente • Rápida aplicación y excelente acabado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaThermotek_MAX_7
  • Familia de productoThermotek®
  • Grupo de productosLiquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enMéxico
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
  • Descripción Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCold Fluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Título OmniClass Acrylic Modified Cement Waterproofing