Publique sus productos
Wabo® VIP
Wabo® VIP
Wabo® VIP
    Sika
    Archivados

    Wabo® VIP

    Wabo®VIP is a heavy-duty interior floor system with attractive sight lines. Designed for areas of high visibility requiring the ultimate in aesthetics and durability, VIP modular is narrow in width and provides a smooth no bump walking surface ideal for high volume foot traffic, sensitive equipment and heavy carts. Expandable in 3/8-inch movement increments the system requires no field assembly and is ideal for terrazzo applications.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWABO_VIP
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de productosArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioElastomer
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints