Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
similor-kugler/products/0904b6cd-2f3d-4ebd-8f1a-2099adfcfb6b
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
SK Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
No disponible en Estados Unidos
Similor Kugler
Seguir
SK Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Traducido por Google,
Ver original
Estación de ducha termostática, distancia de montaje 153 mm, ducha de lluvia Ø 250 mm, ducha de mano Stella 100, 1 flexo y desviador
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
5-01957-100-000
Familia de producto
SK Citypro S
Grupo de productos
Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2019-08-06
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
http://www.similor.ch/en/prod/5-01957-100-000/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Suiza
Peso Neto (kg)
5.1
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descripción Uniclass 2015
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Europa
Suiza
Productos similares
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descargar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descargar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descargar
DURAVIT AG
Shower Systems Sistema de ducha 1000 Cromado brillante - TH4280008
4.4
(
22
)
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Descargar