Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
similor-kugler/products/d82ecf34-46c3-4265-bc87-d999ab6ecbcd
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
No disponible en Estados Unidos
Similor Kugler
Seguir
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Traducido por Google,
Ver original
Mezclador termostático de ducha confort, distancia de montaje 153 mm, con grifería, con accesorios
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
5-04350-100-094
Familia de producto
SK Thermofit
Grupo de productos
Bath faucet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2019-08-06
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
http://www.similor.ch/en/prod/5-04350-100-094/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Suiza
Peso Neto (kg)
3.59
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descripción Uniclass 2015
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Europa
Suiza
Productos similares
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descargar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descargar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descargar
DURAVIT AG
Shower Systems Sistema de ducha 1000 Cromado brillante - TH4280008
4.4
(
22
)
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Descargar