Publique sus productos
M-SHEV-12-AP Modular Control Panel
M-SHEV-12-AP Modular Control Panel
M-SHEV-12-AP Modular Control Panel
M-SHEV-12-AP Modular Control Panel

    M-SHEV-12-AP Modular Control Panel

    Traducido por Google,

    El panel de control modular M-SHEV-12-AP es un dispositivo de control eléctrico en una carcasa de chapa de acero con fuente de alimentación, fuente de alimentación de emergencia y toda la electrónica de control y regulación para operar actuadores de 24 V CC para aberturas de edificios, por ejemplo, ventanas y trampillas de escape de humo. . El panel de control modular M-SHEV controla los actuadores tanto en caso de incendio como para la ventilación diaria. En caso de corte de corriente, la fuente de alimentación de emergencia garantiza el funcionamiento del sistema SHEV durante al menos 72 horas. El panel de control modular M-SHEV proporciona todas las conexiones necesarias para los dispositivos de liberación (pulsadores, detector de humo, sistema de alarma contra incendios). Además, se pueden conectar varios componentes para aplicaciones de ventilación diarias, por ejemplo, detectores de viento/lluvia y botones de ventilación. La función de ventilación es al mismo tiempo una comprobación diaria del funcionamiento del sistema SHEV. El panel de control modular M-SHEV tiene certificación CE según EN 12101-10.

    Los módulos de control se comunican entre sí a través de tecnología de bus. Se monitorean los cables de conexión para botones SHEV (botones de emergencia), detectores de humo, sistemas de alarma contra incendios (BMZ) y actuadores. A través de Simon Link, el software de parametrización y diagnóstico de Simon PROtec, es posible acceder a la unidad de control y realizar cambios específicos del producto. El trabajo de mantenimiento y diagnóstico también es posible a través de la interfaz de software Simon Link.

    Especificaciones
    • Modular control panel M-SHEV-12-AP
      230 V AC / 24 V DC / 12 A

      The M-SHEV-12-AP modular control panel is an electrical control device in a sheet steel housing with power supply, emergency power supply and all control and regulation electronics for operating 24 V DC actuators for building openings, e.g. windows and smoke exhaust flaps. The M-SHEV modular control panel controls actuators both in case of fire and for daily ventilation. In the event of a power failure, the emergency power supply ensures the function of the SHEV system for at least 72 hours. The M-SHEV modular control panel provides all necessary connections for release devices (push buttons, smoke detector, fire alarm system). In addition, various components can be connected for daily ventilation applications, e.g. wind/rain detectors and vent buttons. The ventilation function is at the same time a daily function check of the SHEV system. The M-SHEV modular control panel is CE certified according to EN 12101-10.

      Technical data:
      Input voltage: 230 V AC
      Output voltage: 24 V DC
      Output current: 12 A
      Monitoring: continuous and short-term operation
      Protection class: IP20
      Temperature range: -5°C - +40°C
      Housing: Sheet steel case
      Color: RAL 9010
      Dimensions (WxHxD): 400 x 516 x 155 mm
      Weight: 14.3 kg

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Modular control panel M-SHEV-12-AP
      Article number: ST4 3460

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM-SHEV-12-AP
    • Familia de productoSHEV Control Panel
    • Grupo de productosModular Control Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)516
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)155
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)14.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Controlador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
    • Descripción Uniclass 2015Control panels