Publique sus productos
Folding Arm² Door Opener PA-KL²-T-80/122deg
Folding Arm² Door Opener PA-KL²-T-80/122deg
Folding Arm² Door Opener PA-KL²-T-80/122deg

    Folding Arm² Door Opener PA-KL²-T-80/122deg

    Traducido por Google,

    El abrepuertas Folding Arm² PA-KL²-T-80 se utiliza para la apertura automatizada de puertas de cualquier tipo. Está especialmente indicado para puertas de cierre automático que se utilizan como aberturas de entrada de aire para disipación de humo y calor en caso de emergencia. En este caso la carrocería queda firmemente unida al marco de la puerta en su movimiento. Solo se mueve el brazo, que empuja la puerta para abrirla a través de un mecanismo rodante. La apertura manual de la puerta no está restringida.

    Abrepuertas de brazo plegable² con 800 N - Apertura manual y automatizada de puertas pesadas sin restricciones

    El actuador PA-KL²-T-80 se puede utilizar de forma flexible en cuanto a la situación de instalación y el sentido de giro. Se instala ya sea en el marco o en el rebaje, son posibles los lados izquierdo y derecho. Es adecuado para su uso en elementos de cierre interior y exterior. Se monta en el borde de cierre secundario. Dependiendo del tipo de instalación, son posibles anchos de apertura de hasta 122° y, junto con el tiempo de apertura extremadamente corto de menos de 60 segundos, esto garantiza una rápida extracción de humos y ventilación en caso de incendio. La apertura dirigida de las puertas para abrir el aire de suministro señala simultáneamente la ruta ideal de escape y rescate. Esto se puede combinar con indicadores de señales y luces a través de un sistema de alarma contra incendios.

    El actuador PA-KL²-T-80 está probado y certificado según DIN EN 12101-2. Los actuadores del tipo Folding Arm² tienen una cinemática especial y su engranaje de alto rendimiento (> 20.000 LW) en combinación con el brazo de palanca de acero inoxidable es muy resistente. El abridor de puerta de brazo plegable² PA-KL²-T-80 tiene una fuerza máxima de 800 N en dirección "ABIERTO" y una carga nominal de 50 N en "CERRADO". Las pequeñas dimensiones de instalación y la carga nominal de 800 N hacen que este abre-puertas automático sea ideal para proyectos con altas exigencias estéticas, especialmente para puertas grandes y pesadas.

    Fácil manejo a través de la interfaz de software

    La conexión se realiza a través del conector SICO-PLUG. Este contiene la interfaz de programación SICO BUS mediante la cual se pueden parametrizar parámetros como la carrera de apertura y la fuerza directamente en el sitio y se pueden leer otros mensajes de estado.

    En ambas posiciones finales ABIERTO/CERRADO, el actuador también ofrece un contacto libre de potencial. El control de la secuencia de trabajo y el retraso de la puesta en marcha se pueden ajustar libremente. El brazo plegable del abrepuertas es ideal para la apertura automatizada de puertas de dos hojas (aplicación de hoja secundaria) debido al retardo de arranque ajustable libremente. El actuador de apertura de puerta PA-KL²-T también se puede utilizar en combinación con abrepuertas eléctricos y cierrapuertas eléctrico/cerradura motorizada que se instalan en la puerta.

    Especificaciones
    • Folding arm² door opener PA-KL²-T-80/122deg
      24 V DC / 3 A / 800 N / 122° opening width / Single operation actuator

      Folding Arm² PA-KL²-T Door opener as electromechanical actuator for opening doors for automated supply air for natural smoke extraction. Powerful actuator with 300 N push force via a lever arm with roller, which is not directly connected to the door leaf. Thus, there are no restrictions for manual door opening in normal operation and as an escape route. The supply air doors are to be designed self-closing with an upper door closer. Suitable for inward and outward opening doors, with bracket set (mounting bracket and mounting plate). With integrated, programmable SICO switch-off technology with microprocessor and SICO-PLUG connection plug. Work sequence control and start-up delay are freely adjustable. Connection for electric opener or motor lock available. Tested and certified for long-term performance according to DIN EN 12101-2.

      Technical data:
      Rated voltage: 24 V DC (- 15 % / + 15 %)
      Ripple: max. 500 mV
      Rated current: 3 A
      Switch-on duration: 30 % ED S2 (ON: 3 min / OFF: 7 min)
      Push force / nominal load in “OPEN”: 800 N
      Nominal load in “CLOSE”: 50 N
      Opening width: 122°
      Running speed: 2 °/s
      Opening time: within 60 seconds
      Protection class: IP54 (IP65 on request)
      Temperature range: 0°C to +75°C
      Housing: Aluminium profile housing E6 / EV1 anodized
      Lever: one-arm, stainless steel, with roller mechanism
      Connection: SICO-PLUG (without connection cable / set)
      Cut-off: Integrated overload cut-off with microprocessor
      Volt-free contact (freely adjustable)
      Dimensions (LxWxH): 574 x 58 x 118 mm
      Weight: 6.20 kg

      Options:
      - Connecting cable/set
      - Coating according to RAL or DB

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Folding arm² door opener PA-KL²-T-80/122deg
      Article number: M2 2022

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPA-KL2-T-80
    • Familia de productoFolding Arm²
    • Grupo de productosDoor Opener Actuator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)68
    • Ancho (mm)574
    • Profundidad (mm)118
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Accionador
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715