Publique sus productos
Royal® 190 Concealed Manual Flushometer for Urinal

Royal® 190 Concealed Manual Flushometer for Urinal

Traducido por Google,

Características

  • Los volúmenes de descarga comienzan desde un litro de agua.
  • La conservación del agua se ve favorecida por la manija que no se mantiene abierta, que cumple con la ADA, lo que evita que el urinario exceda el volumen de descarga previsto.
  • La precisión del lavado está controlada por la tecnología CID™, lo que también mejora la eficiencia del agua.
  • La durabilidad se facilita con piezas fundidas de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la descincificación.
  • Cordal ajustable
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX con bypass fijo de doble filtrado
  • El cuerpo de la válvula, la cubierta, el cordal y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleaciones ASTM para latón semirojo.
  • La válvula deberá cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_royal-190
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosUrinal Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África