Publique sus productos
Kit Sunfix aero duo

Kit Sunfix aero duo

4.4 de 5 estrellas4.4(34 reseñas)
Traducido por Google,
El kit de nombre Sunfix aero duo lo dice todo. Los módulos solares de alto rendimiento SolarWorld Sunmodule Plus poly, mono, mono black y Sunmodule Protect poly se instalan con el sistema de montaje Sunfix aero duo sin penetrar la membrana del techo y forman una interconexión estática que requiere solo un lastre mínimo. El diseño aerodinámico del sistema, probado en túnel de viento, garantiza que el sistema de energía solar se comporte como un coche de carreras de Fórmula 1 a altas velocidades: el marco literalmente se adhiere a la superficie del techo. Esto reduce al mínimo las cargas puntuales y superficiales. En el kit, los módulos Sunfix aero duo están dispuestos en pares en forma de tienda de campaña, lo que permite la máxima utilización del área de techo disponible. Este doble diseño, que reduce las sombras entre filas de módulos, aumenta el rendimiento de la cubierta. Los módulos deben montarse en un ángulo de 10 grados, idealmente con una alineación este-oeste, para maximizar el rendimiento en relación con la superficie del techo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSR0511
  • Familia de productoKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Grupo de productosSolar Module
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)10.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
  • Clasificación IFC Dispositivo de conversión de energía
  • Nombre UNSPSCSolar power plants
  • Código UNSPSC26131507
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText