Publique sus productos
AGEPAN® THD etics M

AGEPAN® THD etics M

Traducido por Google,

AGEPAN® THD etics M es un panel de soporte de fibra de madera resistente a la presión, diseñado para sistemas ecológicos de aislamiento térmico exterior (ETICS). Se puede aplicar directamente sobre estructuras de madera y paredes de madera maciza, proporcionando un aislamiento térmico eficaz y protección contra el calor estival y el frío invernal.

El tablero es resistente a impactos, permeable al vapor y regulador de humedad, lo que garantiza su durabilidad y un clima interior estable. Su alta precisión dimensional permite una instalación rápida y sencilla, y está homologado para su uso con los sistemas de revestimiento Knauf y Akurit.

  • Resistente a impactos: muy duradero contra daños.
  • Excelente protección contra el calor del verano y el frío del invierno.
  • Permeable al vapor y regulador de la humedad.
  • Alta precisión dimensional: instalación sencilla y que ahorra tiempo
  • Aprobado para los sistemas de renderizado Knauf y Akurit
  • Producto natural – ecológico, respetuoso con el medio ambiente y reciclable.
Especificaciones
  • Technical Data: • Standard: DIN EN 13171 • Raw density: ~140 kg/m³ • Nominal thermal conductivity λD: 0.040 W/mK • Rated thermal conductivity λB: 0.042 W/mK • Water vapour diffusion resistance factor µ: 4 • Compressive stress/strength: ≥ 100 kPa • Tensile strength perpendicular to the plane of the board: ≥ 10 kPa • Short-term water absorption: ≤ 1 kg/m² • Flow resistance: ≥ 100 kPa·s/m² • Specific heat capacity: 2100 J/kgK • Maximum application temperature: 110 °C • Formaldehyde emission class: E1 • Fire behavior: Euroclass E (DIN EN 13501-1) • Outdoor exposure: up to 4 weeks • Board marking: WF-EN13171-T5-WS1,0-DS(70,-)3-CS(10/Y)100-TR10-MU4-AFr100 • Disposal: Waste wood category A2; AVV: 030105, 170201 Applications acc. to DIN 4108-10: • Roof/Ceiling: Interior ceiling insulation (underside) or roof insulation beneath rafters/structural framework, including suspended ceilings DI-zg • Interior insulation of ceiling or floor slab (top side) beneath screed, without sound insulation requirements DEO-ds • Wall: External wall insulation system with render finish WAP-zh, external wall insulation behind cladding WAB-ds
Especificaciones técnicas
  • Referenciaagepan-thd-etics-m
  • Familia de productoAgepan®
  • Grupo de productosWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAislante
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento