Publique sus productos
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
    SONGMICS

    SONGMICS ULAD08HB Standing Desk

    Traducido por Google,
    • COMIENCE UN ESTILO DE TRABAJO SALUDABLE: Los escritorios de pie de SONGMICS lo ayudan a deshacerse del hábito de trabajo sedentario, lo que le permite encontrar el equilibrio saludable necesario entre estar sentado y de pie durante toda la jornada laboral.
    • ELEVADOR NEUMÁTICO: este escritorio de pie tiene un mecanismo neumático suave que es más duradero que el escritorio eléctrico; puede ajustar sin esfuerzo el escritorio de 28,3" a 44,1" mediante un asa fácil de usar.
    • ELEGANTE Y RESISTENTE: La apariencia elegante combina con cualquier decoración del hogar; la construcción a base de hierro con pintura lisa es resistente a la corrosión y fácil de limpiar; Capacidad de carga estática de hasta 110 lb.
    • ESTACIÓN DE TRABAJO ESPACIOSA: Con una gran superficie de 47,3" x 23,6", se adapta fácilmente a dos monitores o portátiles y ahorra suficiente espacio para otros suministros de oficina; también sirve como un gran escritorio de estudio.
    • 100% SATISFACCIÓN: El escritorio es fácil de armar, SONGMICS brinda un servicio al cliente profesional antes y después de su compra, nos complace ayudarlo en cualquier momento que lo necesite.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Songmics #StandingDesk #NonElectricStandingDesk #HomeOffice

    Especificaciones
    • Technical Details

      Color: Walnut
      Material: MDF (Medium Density Fiberboard), Iron
      Tabletop Size: 47.3”L x 23.6”W (120 x 60 cm)
      Height: 28.3”-44.1” (72-112 cm)
      Product Weight: 65 lb (29.5 kg)
      Maximum Static Load: 110 lb (50 kg)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSONGMICS-ULAD08HB-Standing-Desk
    • Familia de productoStanding Desk
    • Grupo de productosNon-Electric
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment