Publique sus productos
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
    SONGMICS

    SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk

    Traducido por Google,
    • COMIENCE UN ESTILO DE TRABAJO SALUDABLE: Los escritorios de pie de SONGMICS lo ayudan a deshacerse del hábito de trabajo sedentario, lo que le permite encontrar el equilibrio saludable necesario entre estar sentado y de pie durante toda la jornada laboral.
    • Puede ajustar sin esfuerzo el escritorio de 28. 3" a 44. 1" con un mango fácil de usar.
    • ELEGANTE Y RESISTENTE: La apariencia elegante combina con cualquier decoración del hogar; la construcción a base de hierro con pintura lisa es resistente a la corrosión y fácil de limpiar; Capacidad de carga estática de hasta 110 lb.
    • ESTACIÓN DE TRABAJO ESPACIOSA: Con una superficie grande de 47. 3" x 23. 6", se adapta fácilmente a dos monitores o computadoras portátiles y ahorra suficiente espacio para otros suministros de oficina; también sirve como un gran escritorio de estudio.
    • 100% SATISFACCIÓN: El escritorio es fácil de armar, SONGMICS brinda un servicio al cliente profesional antes y después de su compra, nos complace ayudarlo en cualquier momento que lo necesite.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Songmics #StandingDesk #ElectricStandingDesk #HomeOffice

    Especificaciones
    • Technical Details

      Height: 28.3"-44.1" (72-112 cm)
      Weight: 65 lbs. (29.5 kg)
      Maximum static load: 110 lbs. (50 kg)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSONGMICS-ULAD08NW-Electric-Standing-Desk
    • Familia de productoStanding Desk
    • Grupo de productosElectric
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment