Publique sus productos
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
    SONGMICS

    SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman

    Traducido por Google,
    • Cuero de imitación.
    • ESPACIO DE ALMACENAMIENTO OCULTO: El volumen extra grande de 80 litros es suficiente para satisfacer diversas necesidades; colócalo en tu dormitorio, sala de estar, pasillo o lavadero para organizar libros, ropa, mantas, zapatos, juguetes y muchos otros artículos diversos.
    • RESISTENTE Y CÓMODO PARA SENTARSE: Construido con CARB P2 MDF, este banco otomano soporta hasta 660 lb (capacidad de carga estática), tiene capacidad para 2 adultos; El acolchado de espuma altamente resistente garantiza una experiencia cómoda al sentarse.
    • APARIENCIA DECORATIVA CLÁSICA: Cubierto con piel sintética de primera calidad, este baúl de almacenamiento es muy fácil de limpiar con un paño húmedo; La parte superior del banco con botones y costuras dobles aporta estilo a su habitación.
    • SÚPER FÁCIL DE INSTALAR Y PLEGAR: El diseño plegable facilita la instalación de un cómodo banco acolchado en segundos; se puede plegar fácilmente cuando no está en uso, el almacenamiento ocupa poco espacio; perfecto para dormitorios y vehículos recreativos.
    • EXCELENTE PARA ESPACIOS PEQUEÑOS: La otomana multiusos funciona muy bien como banco para zapatos, taburete para los pies, banco para la ventana, taburete para la cama, baúl de juguetes, mesa de café, escalón para cachorros, etc. tamaño 30"L x 15"W x 15"H (76 x 38 x 38cm).

    Como se muestra en Amazon.com

    #Songmics #StorageOttoman #Ottoman #FauxLeather

    Especificaciones
    • Technical Details

      Color: Brown
      Upholstery Material: Faux Leather
      Seater Filling Material: High Resilience Sponge
      Construction Material: CARB P2 Medium Density Fiber Board
      Bottom Material: Oxford Fabric
      Product Size: 30"L x 15"W x 15"H (76 x 38 x 38cm)
      Product Weight: 13.6lbs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSONGMICS-ULSF40Z-30in-Storage-Ottoman
    • Familia de productoOttoman
    • Grupo de productosStorage
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment