Publique sus productos
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
    SONGMICS

    SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman

    Traducido por Google,
    • ESTABLE Y PLEGABLE: Hecho de MDF de grado P2, este otomano plegable es resistente y puede soportar hasta 300 libras; se pliega a una altura compacta de 2.7" para un almacenamiento conveniente cuando no está en uso.
    • SOPORTE METÁLICO: un soporte cruzado de metal dentro del banco de almacenamiento brinda resistencia adicional y puede dividir el espacio para organizarlo.
    • AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: Gran espacio de almacenamiento de 120 litros; se puede usar como caja de almacenamiento para organizar ropa de cama, juguetes, ropa y revistas para su familia.
    • ASIENTO EXTRA: Proporciona un asiento resistente para niños y adultos; perfecto para recibir visitas; la cubierta de tela de lino es duradera y cómoda; Amplio relleno de esponja, el cojín es muy suave y cómodo para sentarse.
    • USO EXTENSIVO : Más que una simple otomana, este banco de almacenamiento también se puede usar como banco de entrada, reposapiés o mesa auxiliar; adecuado para ser colocado en cualquier habitación de su casa.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Songmics #StorageOttoman #Ottoman

    Especificaciones
    • Technical Details

      Color: Dark Grey
      Upholstery Material: Line-like Fabric
      Seater Filling Material: Sofa Sponge
      Construction Material: MDF
      Overall Product Size: 43"L x 15"W x 15"H (110 x 38 x 38cm)
      Internal Storage Size: 42.1"L x 13.6"W x 13"H (107 x 34.5 x 33cm)
      Product Weight: 18.3lb (8.3kg)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSONGMICS-ULSF77K-43in-Storage-Ottoman
    • Familia de productoOttoman
    • Grupo de productosStorage
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment