Publique sus productos
SONGMICS UOBG77BR Racing Style Office Chair
SONGMICS UOBG77BR Racing Style Office Chair
SONGMICS UOBG77BR Racing Style Office Chair
SONGMICS UOBG77BR Racing Style Office Chair
SONGMICS UOBG77BR Racing Style Office Chair
    SONGMICS

    SONGMICS UOBG77BR Racing Style Office Chair

    Traducido por Google,
    • Juego en excelencia: Olvídese de los carteles, los aspirantes, los no profesionales: esta silla ejecutiva negra y gris fue construida para la excelencia. Diseñada para largas sesiones de juego, esta silla de carreras te ofrece comodidad Premium para que puedas concentrarte en una sola cosa: ganar.
    • Comodidad infinita: esta silla ergonómica tiene un respaldo en forma de S para imitar las curvas de su cuerpo, soporte lumbar superior y un reposacabezas ajustable, lo que permite que su cuerpo descanse para que pueda proteger el mundo mientras se sienta en un lujo ergonómico.
    • Relajación pura: saque el reposapiés, levante los pies, incline la silla hacia atrás 90-135 grados y descanse en pura felicidad; El acolchado de 10 cm en el cojín del asiento y el reposapiés hacen de esta silla de oficina ajustable una para todas las edades.
    • Las pequeñas cosas importan: esta silla giratoria admite hasta 330 lb, los reposabrazos están reforzados para evitar sacudidas, el asiento cuenta con cuero sintético y una malla transpirable, y el reposapiés está inclinado hacia arriba para una comodidad superior.
    • 100% de satisfacción: SONGMICS le brinda un servicio de atención al cliente profesional antes y después de su compra; conviértete en el mejor en esta silla de juego.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Songmics #GamingChair #ExecutiveChair #HomeOffice

    Especificaciones
    • Technical Details

      Item Weight: 38.5 pounds
      Product Dimensions: 21.6 x 20.1 x 51.6 inches
      Item model number: UOBG77BR
      Color: Red
      Shape: Rectangular
      Material Type: Leather, Metal

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSONGMICS-UOBG77BR-Racing-Style-Office-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de productosGaming Chair
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCuero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment