Publique sus productos
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA

    Traducido por Google,

    Grifería electrónica para lavabo con batería de 7,2V:

    • Grifo acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
    • Brillante y fácil de limpiar.
    • Comodidad en el uso.
    • Mangueras de conexión flexibles.
    • Cuerpo de latón con electroválvula no integrada.
    • Higiene óptima: función sin contacto, evita la difusión de bacterias.
    • Antivandalismo: diseño robusto para uso en ayuntamientos.
    Especificaciones
    • Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.

      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia06ACA04
    • Familia de productoTap HAIDRA
    • Grupo de productosEelectronic faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTúnez
    • Fabricado enTúnez
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings

    Disponibilidad en regiones

    Europa África