Publique sus productos
Embedded washbasin mixer ZARZIS
Embedded washbasin mixer ZARZIS
    SOPAL

    Embedded washbasin mixer ZARZIS

    Traducido por Google,

    Mezclador de lavabo empotrado:

    • Mezclador acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
    • Cartucho cerámico Ø35mm.
    • Brillante y fácil de limpiar.
    • Comodidad en el uso.
    • Mangueras de conexión flexibles.
    Especificaciones
    • Embedded washbasin mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia06BNA04
    • Familia de productoMixer ZARZIS
    • Grupo de productosEmbedded bath shower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTúnez
    • Fabricado enTúnez
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa África