Publique sus productos
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA

    Traducido por Google,

    Grifería electrónica para lavabo con red 100-240V:

    • Grifo acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
    • Brillante y fácil de limpiar.
    • Comodidad en el uso.
    • Mangueras de conexión flexibles.
    • Cuerpo de latón con electroválvula no integrada.
    • Higiene óptima: función sin contacto, evita la difusión de bacterias.
    • Antivandalismo: diseño robusto para uso en ayuntamientos.
    Especificaciones
    • Electronic washbasin faucet with 100-240V mains:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.
      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia06C7A04
    • Familia de productoTap HAIDRA
    • Grupo de productosEelectronic faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTúnez
    • Fabricado enTúnez
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings

    Disponibilidad en regiones

    Europa África