Publique sus productos
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA
SOPAL

Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA

Traducido por Google,

Grifería electrónica para lavabo con batería de 7,2V:

  • Grifo acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
  • Brillante y fácil de limpiar.
  • Comodidad en el uso.
  • Mangueras de conexión flexibles.
  • Cuerpo de latón con electroválvula no integrada.
  • Higiene óptima: función sin contacto, evita la difusión de bacterias.
  • Antivandalismo: diseño robusto para uso en ayuntamientos.
Especificaciones
  • Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

    • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
    • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
    • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
    • Sensor maintenance and battery change are easy.

    • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
Especificaciones técnicas
  • Referencia06CSA04
  • Familia de productoTap AQUA
  • Grupo de productosEelectronic faucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enTúnez
  • Fabricado enTúnez
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings

Disponibilidad en regiones

Europa África