Publique sus productos
Spain_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5
SOPREMA

Spain_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5

TEXSELF GS 1.5 es una lámina impermeabilizante autoadhesiva que actúa como barrera contra gases como el metano y el radón. Consiste en una masilla elastomérica (SBS), con una armadura de película de polietileno (PE) de alta densidad adherida a una lámina de aluminio de 50 micras en su cara superior, y un acabado de película siliconada fácilmente removible en la cara inferior.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRDB710_2
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2025-06-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEG019720
  • Nombre ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-13 25 17 13
  • Título OmniClass Sheet Waterproofing