Publique sus productos
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg

Morterplas APP FP 4 kg es una lámina impermeabilizante no auto protegida, de betún plastomérico APP, de elevado punto de reblandecimiento, con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje y acabado en film termo fusible por ambas caras.

Especificaciones
  • Aplicación

    • Está especialmente recomendada en aplicaciones donde se requiera una alta resistencia al punzonamiento.
    • Morterplas APP FP 4 kg se puede aplicar sistemas monocapa de acuerdo con los DITs y la normativa local de edificación.
    • Morterplas APP FP 4 kg se puede aplicar en sistema bicapa en cubiertas no transitables y transitables para uso peatonal y vehicular, con protección pesada.
    • La Morterplas APP FP 4 kg se puede aplicar como lámina para asegurar la estanqueidad en estructuras enterradas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRDB712_2
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2025-06-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEG019720
  • Nombre ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-13 25 17 13
  • Título OmniClass Sheet Waterproofing