Publique sus productos
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg

Morterplas SBS FM 3 kg es una lámina impermeabilizante, de betún elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster (FP) y acabado en film termo fusible por ambas caras.

Especificaciones
  • Cubiertas sin protección pesada no transitables: aplicación en bicapa como lámina inferior del sistema con fijación mecánica. Esta aplicación está especialmente recomendada para cubiertas Deck y rehabilitación.

    Cubiertas con protección pesada transitables o no transitables: aplicación adherida, flotante o con fijación mecánica formando membranas bicapa. Las láminas entre si irán siempre adheridas.

    Morterplas SBS FM 3 kg se puede aplicar como lámina para asegurar la estanqueidad en estructuras enterrada.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRDB712_5
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2025-06-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEG019720
  • Nombre ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-13 25 17 13
  • Título OmniClass Sheet Waterproofing