Publique sus productos
Spain_MurosContencion316mm_DrentexImpactGarden+MorterplasSbsFp4.8Kg+EmufalMur+HA
SOPREMA

Spain_MurosContencion316mm_DrentexImpactGarden+MorterplasSbsFp4.8Kg+EmufalMur+HA

m2 Aplicación de membrana impermeabilizante monocapa adherida respecto a la capa de hormigón pobre y proyectada para que quede adherida a la losa de cimentación, formada por lámina impermeabilizante autoadhesiva, que actúa como barrera antigases como el metano y radón y que consiste en un mástico elastomérico (SBS), con una armadura de film de polietileno (PE) de alta densidad adherido a una hoja de aluminio de 50 micras en su cara superior, y un acabado de film siliconado fácilmente extraíble en la cara inferior, tipo TEXSELF GS 1,5 (LBA-15-AL+PE), colocada con previa imprimación, tipo EMUFAL PRIMER con una dotación mínima de 300 g/m2, capa separadora con geotextil no tejido termo soldado de altas prestaciones mecánicas, compuesto de polipropileno 100% para su uso en edificación y obra civil, tipo TEXXAM 1500, listo para recibir el hormigonado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000427
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWall insulation systems
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls