Publique sus productos
Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi
SOPREMA

Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi

m2 Corte de humedad, mediante el sistema de drenaje con capa drenante de polietileno de alta densidad (HDPE) de 20 mm de espesor y resistencia a la compresión >200 kPa tipo DRENTEX PROTECT MAXI, aplicación de membrana impermeabilizante bicapa adherida respecto a la capa de hormigón pobre y proyectada para que quede adherida a la losa de cimentación, formada por doble lámina de betún elastomérico SBS; la primera capa de 3 kg con armadura de fieltro de poliéster (FP) MORTERPLAS SBS FM 3 KG (LBM-30-FP según UNE 104410) y segunda capa completamente adherida a la inferior de 4,8 kg, con armadura de fieltro de poliéster (FP) y con terminación superior en tejido no-tejido de poliéster tipo MORTERPLAS PARKING (LBM-48-FP según UNE 104410) colocada previa imprimación con EMUFAL PRIMER con una dotación mínima de 300 g/m2 aplicada en dos o tres capas, lista para recibir el hormigonado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000428
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for Foundation Slab
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • Código ETIMEG020700
  • Nombre ETIMBuilding sector - other