Publique sus productos
Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+SopraXpsSl80+MorterplasSbsFp4.8Kg
SOPREMA

Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+SopraXpsSl80+MorterplasSbsFp4.8Kg

m2 Corte de humedad, mediante el sistema de drenaje con gravas, la aplicación de membrana impermeabilizante monocapa adherida respecto a la capa de hormigón pobre con imprimación bituminosa tipo EA EMUFAL PRIMER con una dotación de 250 g/m3, formada por una lámina de betún elastomérico SBS de 4,8 kg, con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG colocada, lista para proceder a la protección con la capa separadora antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 9 kN/m según UNE EN ISO 10319 y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 1500 N según UNE EN ISO 12236 con un gramaje de 120 grs/m2 TEXXAM 1000; Capa de aislamiento térmico formado por planchas de poliestireno extruido con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica Lambda 0,036 W/mºK y de espesor 80 mm tipo SOPRAXPS SL 80; Capa separadora antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 12,5 kN/M según UNE EN ISO 10319 y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 2250 N según UNE EN ISO 12236 con un gramaje de 170 grs/m2 TEXXAM 1500 lista para recibir el hormigonado de la losa.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000429
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for Foundation Slab
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • Código ETIMEG020700
  • Nombre ETIMBuilding sector - other